(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula mecánica de 3 vías, tipo de servicio pesado Serie VM800

Válvula mecánica de 3 vías, tipo de servicio pesado Serie VM800
  • Descuento por volumen

Válvula mecánica de 3 puertos, tipo de servicio pesado Serie VM800 que permite la conexión de tuberías a cualquier puerto.
[Caracteristicas]
· Elevada resistencia mecánica.
· Elección de NC o NO
· Se puede seleccionar la posición del actuador y la dirección de funcionamiento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte
VM830-01-01
VM830-01-13
VM830-01-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Operación de cambio Tipo de brazo de barra Tipo de émbolo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Émbolo-Palanca de rodillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Brazo de la barraAjuste del brazo del rodillo-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Brazo de la barraVarilla de alambre-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo Bloquear tipo vertical Número de posiciones de conmutación 2 posiciones normalmente cerradas Método de montaje Lado
Tipo de fontanería y dirección Lado directo Designación nominal de hilo de tubería 1/8 Número de puertos 3 puertos
Tipo de puerto de tubería Rc (R) Valor de CV(mm2) 5.36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico