(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula manual de alivio de presión residual de 3 puertos VHS400/500

Válvula manual de alivio de presión residual de 3 puertos VHS400/500
  • Descuento por volumen

Válvula manual de alivio de presión residual de 3 puertos VHS400/500 que permite confirmar la dirección del flujo con solo un vistazo a la dirección de la manija.
[Características]
· Una válvula de interruptor manual de seguridad para prevenir accidentes que pueden ser causados por la presión residual mientras se realiza el mantenimiento en sistemas neumáticos.
· La válvula es compacta pero con gran capacidad.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VHS400-03
VHS400-04-X1
VHS401-02
VHS500-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Área seccional efectiva
(mm2)
Área seccional efectiva [clasificación]
(mm2)
Hilo de fontanería nominal Dirección de conexión Tamaño corporal
(pulgadas)
Color de pintura externa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

38.19~403/8Lado izquierdo1/2Mango: negro, cuerpo: plata platino (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

62.11~701/2Lado izquierdo1/2Mango: plateado, cuerpo: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

22.99~301/4Lado derecho1/2Mango: negro, cuerpo: plata platino (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101.41~2003/4Lado izquierdo3/4Mango: negro, cuerpo: plata platino (estándar)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Otros Número de puertos 3 puertos Número de posiciones de conmutación 2 posiciones normalmente cerradas
Retención del estado de la operación Retencion Operación de cambio Palanca manual Tipo de puerto de tubería Rc (R)
Método de montaje Fondo Tipo de fontanería y dirección Superficie lateral directa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico