(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de 2 vías de alta velocidad Serie SX10

Válvula de 2 vías de alta velocidad Serie SX10
  • Descuento por volumen

Respuesta de alta velocidad de la serie SX10, válvula de 2 vías de alta velocidad.
[Caracteristicas]
· Larga vida útil (5 mil millones de ciclos o más).
· Alta frecuencia (1.200 Hz).
· Dos métodos de montaje: tipo de desconexión rápida y tipo de montaje con tornillos.
· Su bajo consumo de energía de 4 W permite un uso continuo a largo plazo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Detalles de la serie SX10 de la válvula de 2 vías de alta velocidad

Imagen de producto de la serie SX10 de válvula de 2 vías de alta velocidad

Imagen de producto de la serie SX10 de válvula de 2 vías de alta velocidad

Especificaciones de la válvula de 2 vías de alta velocidad serie SX10

Notación de número de modelo

Ejemplos de números de modelo

Ejemplos de números de modelo

Tasa de flujo (l / min.) [A 0,25 MPa] 50 100 150
Consumo de energía (W) 80 40 10 4 80 40 10 4 80 40 10 4
Método de cambio Retorno de aire NC de 2 posiciones y 2 vías
Método de sellado Sello de asiento de metal
Ancho de la válvula (mm) 9
Fluido Aire
Presión mínima de funcionamiento (MPa) 0.15
Valor de resistencia de la bobina (Ω) 7.2 14.4 58 144 7.2 14.4 58 144 7.2 14.4 58 144
Presión máxima de funcionamiento (MPa) [a 24 V CC] 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 0.4 0.25
Temperatura del fluido ambiente y de trabajo (° C) -10 a 50 (sin congelación)
Lubricación No requerido
Orientación de montaje Gratis
Resistencia a impactos / vibraciones (m/s 2 ) 300/50
Recinto A prueba de polvo
Entrada eléctrica Ojal
Peso (g) Tipo de montaje con tornillo 27
Tipo de desconexión rápida 29

Caracteristicas

Tasa de flujo (l / min.) [A 0,25 MPa] 50 100 150
Consumo de energía (W) 80 40 10 4 80 40 10 4 80 40 10 4
Características del caudal C [dm 3/(s/bar)] 0.24 0.47 0.70
b 0.24 0.28 0.21
CV 0.06 0.12 0.17
Tiempo de respuesta (ms) [a 0,25 MPa] ON 0.45 0.55 0.9 1.25 0.55 0.7 1.1 1.7 0.6 0.8 1.35 2.75
OFF 0.4 0.4 0.4 0.4 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75
Frecuencia máxima de funcionamiento (Hz) [a 0,25 MPa] 1,200 1,000 550 350 650 550 300 200 600 500 250 150

* 1: a 24 V CC con una relación de trabajo de 1: 1

  • 80 W: la corriente debe limitarse mediante un circuito de controlador de ahorro de energía.
  • 40 W: la corriente debe limitarse mediante un circuito de controlador de ahorro de energía.
  • 10 W: energizado durante 1 segundo como máximo. Comuníquese con SMC para obtener energía continua.
  • 4 W: Permite una energización continua.

* 2: No se garantizan los valores de tiempo de respuesta y frecuencia máxima de funcionamiento.

Presión - Características de caudal (sin filtro)

Presión - Características de caudal (sin filtro)

Presión - Características de caudal (sin filtro)

Ejemplo de dimensiones de la válvula de 2 vías de la serie SX10

SX12- □ G Tipo de desconexión rápida

 

(Unidades: mm)

 

Plano dimensional del tipo de desconexión rápida SX12- □ G

Plano dimensional del tipo de desconexión rápida SX12- □ G

 

SX11- □ G Tipo de montaje con tornillo

 

(Unidades: mm)

 

Dibujo dimensional del tipo de montaje con tornillo SX11- □ G

Dibujo dimensional del tipo de montaje con tornillo SX11- □ G

Número de Parte
SX11-AH
SX11-BG
SX11-CH
SX11-DH
SX11-DJ
SX11-EG
SX11-FG
SX11-KG
SX11-LG
SX11-LH
SX11-LJ
SX11F-CH
SX12-AG
SX12-AH
SX12-EJ
SX12-HG
SX12-JJ
SX12F-AH
SX12F-EJ
SX12F-HH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de apertura de tubería (detalles) Tipo detallado Tasa de flujo
(L/min)
El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)40 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)10 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)4 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)4 (24 V CC a 0,25 MPa)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)40 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro150 (24 V CC a 0,25 MPa)40 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro150 (24 V CC a 0,25 MPa)10 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro150 (24 V CC a 0,25 MPa)10 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaSin filtro150 (24 V CC a 0,25 MPa)10 (24 V CC a 0,25 MPa)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje de juntaCon filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)10 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Sin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Sin filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Sin filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Sin filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)4 (24 V CC a 0,25 MPa)300
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Sin filtro150 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Con filtro50 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)500
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Con filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)80 (24 V CC a 0,25 MPa)1,000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Montaje rápido (ø6,9)Con filtro100 (24 V CC a 0,25 MPa)4 (24 V CC a 0,25 MPa)500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Número de solenoides Solenoide simple Tipo de cambio Normalmente cerrado Aplicación Puerto múltiple
Tipo de conección Otros Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Por Conducción Tipo de movimiento lineal
Tiempo de respuesta 1 ms o menos Estándares adquiridos CE Voltaje 24 V DC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico