(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de succión de aire serie ZFA

Filtro de succión de aire serie ZFA
  • Descuento por volumen

Filtro de succión de aire serie ZFA con un área de filtración de elementos grandes.
[Características]
· Previene problemas en el equipo de vacío debido a objetos extraños sólidos.
· Los objetos extraños sólidos se recogen en el elemento y no permanecen en la caja.
· Adaptable para hasta 10 aplicaciones de colectores.
· Se puede instalar en cualquier dirección.
· Tipo de cartucho que permite la fácil sustitución de elementos.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar en sistemas eyectores y sistemas de bomba de vacío.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
EJ001H-030N
EJ101H-030N
ZFA100-01
ZFA100-01L
ZFA100-F01
ZFA100-T01
ZFA200-02
ZFA200-02L
ZFA200-02LR
ZFA200-02R
ZFA200-F02
ZFA200-T02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Sujeto a remoción Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Nivel de filtración Reemplazo de filtro Aplicación Rosca de fontanería nominal (lado de ENTRADA) Soporte Caudal recomendado
(L/min (ANR))
Modelos Compatibles Tipo de componente relacionado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---------ZFA100Elemento
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---------ZFA200Elemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/8Ninguno50--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/8Viene con 1 soporte del lado izquierdo50--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

En forma de colectorPolvoG30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/8Ninguno50--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvo[NPTF] NPTF30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/8Ninguno50--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Ninguno200--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Viene con 1 soporte del lado izquierdo200--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Con ambos lados izquierdo y derecho200--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoRc (Rp)30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Viene con 1 soporte del lado derecho200--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvoG30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Ninguno200--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

En forma de colectorPolvo[NPTF] NPTF30μmAceptable[Línea de vacío] Línea de vacío1/4Ninguno200--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico