(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de cartucho de filtro de gas limpio, tipo recto para filtración de precisión para aire comprimido y nitrógeno.
[Características]
· El filtro se ha convertido en un cartucho utilizando un soporte de fluororresina y una junta de caucho fluorado (FKM).
· Elementos reemplazables.
· Soporte incluido de serie. ·
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFB100-02 |
SFB101-02 |
SFB104-M5 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Estándar | Calidad del aire comprimido | Aire seco general | Nivel de filtración | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Especificaciones de la sala limpia (evitar el polvo) | Drenar polla | Ninguno | Material del tazón | SUS316 |
Guardia de cuenco | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente