(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de aire limpio serie SFD

Filtro de aire limpio serie SFD
  • Descuento por volumen

Filtro de aire limpio serie SFD con caja de resina transparente.
[Características]
· Filtración: 0.01 μm.
· Caída de presión inicial: 0.03 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa.
[Aplicaciones]
· Uso con sopladores de aire limpio / sopladores ionizadores.
· Uso para sustitución de cámara y bombeo de fluidos.

(i)Advertencia

  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
SFD100-02
SFD100-02B
SFD100-C04
SFD100-C04C06B
SFD100-C06
SFD100-C06B
SFD100-C08
SFD100-C08B
SFD100-N02
SFD100-N02B
SFD102-02
SFD102-N02
SFD200-02
SFD200-C08
SFD200-C10
SFD200-C12
SFD200-N02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diámetro del tubo de conexión Material del tazón Tamaño del cuerpo Accesorio Tipo de conexión en el lado de SALIDA Diámetro del puerto de conexión en el lado de SALIDA Diámetro del tubo de conexión en el lado de SALIDA
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonato1NingunoRc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonato1SoporteRc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ4[Resina] Caja de policarbonato1NingunoTubería de un toque-ø4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ4[Resina] Caja de policarbonato1SoporteTubería de un toque-ø6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ6[Resina] Caja de policarbonato1NingunoTubería de un toque-ø6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ6[Resina] Caja de policarbonato1SoporteTubería de un toque-ø6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ8[Resina] Caja de policarbonato1NingunoTubería de un toque-ø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ8[Resina] Caja de policarbonato1SoporteTubería de un toque-ø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4-[Resina] Caja de policarbonato1NingunoNPT1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4-[Resina] Caja de policarbonato1SoporteNPT1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4-[Metal] Acero inoxidable1NingunoRc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4-[Metal] Acero inoxidable1NingunoNPT1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonato2NingunoRc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ8[Resina] Caja de policarbonato2NingunoTubería de un toque-ø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ10[Resina] Caja de policarbonato2NingunoTubería de un toque-ø10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Fontanería de un toque] Tubo de un toque-φ12[Resina] Caja de policarbonato2NingunoTubería de un toque-ø12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4-[Resina] Caja de policarbonato2NingunoNPT1/4-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Calidad del aire comprimido Aire seco general Nivel de filtración 0.01μm
Entorno operativo Estándar / Especificaciones de la sala limpia (evitar el polvo) Drenar polla Ninguno Guardia de cuenco Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico