(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A, Micro Separador de niebla AFD20-A a AFD40-A (Números de pieza)

Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A, Micro Separador de niebla AFD20-A a AFD40-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Separador de niebla ahorrador de energía AFM y Micro separador de niebla AFD.
[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental.
· El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.

(i)Advertencia

  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AFM30-02C-A

Número de Parte
AFM30-02C-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Nivel de filtración Drenar polla Material del tazón Guardia de cuenco Tamaño del cuerpo Accesorio Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc1/40.3μm[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Calidad del aire comprimido Aire seco general Entorno operativo Estándar
Dirección del flujo De izquierda a derecha Salida de drenaje Con grifo de drenaje Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFM30-02C-A de la serie Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A, Micro Separador de niebla AFD20-A a AFD40-A.

Products like this...

Número de Parte
AFD30-03C-A
AFD30-N03-Z-A
AFD40-04C-A
AFM30-03-A
AFM30-03C-A
AFM30-03D-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Nivel de filtración Drenar polla Material del tazón Guardia de cuenco Tamaño del cuerpo Accesorio Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc3/80.01μm[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT3/80.01μm[Manual] Manual[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: psi, ºF
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc1/20.01μm[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático[Resina] Funda de nylonPresencia40NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Rc (R)] Rc3/80.3μm[Manual] Manual[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc3/80.3μm[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc3/80.3μm[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático[Resina] Funda de nylonPresencia30NingunoPlaca de identificación y unidades de placa de precaución del tazón: MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico