(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad combinada FRL de tipo modular SMC.
[Características]
· Utiliza un protector de recipiente transparente.
· Un protector de recipiente transparente con resistencia ambiental mejorada que brinda protección integral.
· El fabricante ha quitado la ventana del protector del recipiente y en su lugar cubrió todo el recipiente interno con un protector transparente de policarbonato.
· Ahora, incluso si el entorno cambia y el recipiente está expuesto a productos químicos corrosivos o aceite, la materia extraña no se adherirá directamente al recipiente presurizado. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de que se rompa el recipiente.
· Visibilidad superior: 360°
· El uso de la protección transparente del recipiente le permite verificar el estado del drenaje dentro del recipiente del filtro y verificar la cantidad de aceite residual en el lubricador desde cualquier ángulo
· Sin corrosión. El uso de una estructura de resina asegura que no haya oxidación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AW40-N04-Z-A
Número de Parte |
---|
AW40-N04-Z-A |
Cargando…
Combinación de unidad reguladora | Regulador del filtro | Clasificación de filtro | 5μm | Calidad del aire comprimido | Aire seco general |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Mecanismo de escape | Tipo de alivio | Configurar presión | 0.05 a 0.7 MPa |
Salida de drenaje | Con grifo de drenaje | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AW40-N04-Z-A de la serie Regulador de filtro AW10-A a AW40-A.
Número de Parte |
---|
AW20-01-A |
AW20-01BG-A |
AW20-02-A |
AW40-N04BCG-Z-A |
AW40-N04BG-Z-A |
AW40-N04C-8Z-A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente