(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de aire, regulador de filtro + separador de niebla, serie AC20D-A a AC40D-A

Combinación de aire, regulador de filtro + separador de niebla, serie AC20D-A a AC40D-A
  • Descuento por volumen

Unidad combinada FRL de tipo modular SMC.
[Características]
· Utiliza un protector de recipiente transparente.
· Un protector de recipiente transparente con resistencia ambiental mejorada que brinda protección integral.
· El fabricante ha quitado la ventana del protector del recipiente y en su lugar cubrió todo el recipiente interno con un protector transparente de policarbonato.
· Ahora, incluso si el entorno cambia y el recipiente está expuesto a productos químicos corrosivos o aceite, la materia extraña no se adherirá directamente al recipiente presurizado. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de que se rompa el recipiente.
· Visibilidad superior: 360°
· El uso de la protección transparente del recipiente le permite verificar el estado del drenaje dentro del recipiente del filtro y verificar la cantidad de aceite residual en el lubricador desde cualquier ángulo.
· Reducción de peso: reducido hasta 90 g
· Sin corrosión. El uso de una estructura de resina asegura que no haya oxidación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AC20D-02CG-SV1-A
AC20D-02G-A
AC20D-N02G-Z-A
AC30D-02-2R-A
AC30D-02-V1-A
AC30D-02DG-A
AC30D-02G-V1-A
AC30D-02G-V-A
AC30D-03CG-A
AC30D-03CG-SV-1-A
AC30D-03DG-A
AC30D-03DG-SV1-A
AC30D-03G-S-A
AC30D-03G-SV1-A
AC30D-03G-V-A
AC30D-03G-W-A
AC30D-N03CG-V-Z-A
AC30D-N03D-Z-A
AC30D-N03G-Z-A
AC40D-02CG-A
AC40D-03DG-A
AC40D-03DG-R-A
AC40D-04CG-SV1-A
AC40D-04CM-A
AC40D-04CM-S-A
AC40D-04D-2-A
AC40D-04DG-2R-A
AC40D-04DG-A
AC40D-04DG-SV-A
AC40D-04DG-V-A
AC40D-04G-A
AC40D-04G-V-A
AC40D-04M-V-A
AC40D-06DG-A
AC40D-06G-V-A
AC40D-N04G-V-Z-A
AC40D-N04G-Z-A
AC40D-N06CG-8Z-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Materiales de la caja Guardia de cuenco Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Interruptor de presión Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Configurar presión Salida de drenaje Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Posición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/41[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Metal] Estuche de metalPresencia[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)30NingunoPosición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30Posición de montaje: AW + AFM + V0.02 a 0.2 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30Posición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30Ninguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30Posición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenaje, conexión de púas (para tubo de nylon de ø6 × ø4)Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenajeNo (sin tapón del puerto de presión)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT3/81[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)30NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/21[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Posición de montaje: V + AW + AFM0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)40Ninguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Metal] Estuche de metalPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenajeNo (sin tapón del puerto de presión)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Metal] Estuche de metalPresencia[Flujo inverso (de derecha a izquierda)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Posición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con zona de color)40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/4-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajeUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoPosición de montaje: AW + AFM + V0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT1/2-[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT3/4-[Metal] Caja metálica con indicador de nivel.Presencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoNinguno0.05 a 0.7 MPaCon grifo de drenajePlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro regulador + separador de niebla Clasificación de filtro 5μm Clasificación de filtración del separador de neblina 0.3μm
Calidad del aire comprimido Aire seco general Mecanismo de escape Tipo de alivio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico