(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Drenaje automático de tarea pesada Serie ADH4000

Drenaje automático de tarea pesada Serie ADH4000
  • Descuento por volumen

Drenaje automático de tarea pesada Serie ADH4000 que permite un fácil mantenimiento y manejo.
[Características]
· No necesita energía eléctrica ni desperdicio de aire.
· La estructura de la válvula de asiento reduce significativamente los problemas derivados de objetos extraños.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ADH4000-04
ADH4000-04BC
ADH4000-N04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión de entrada Tipo de conexión de salida Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[R (Rc)] Rc[R (Rc)] RcNo (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[R (Rc)] Rc[R (Rc)] RcConjunto de soporte y conjunto de tubería de válvula de bola incluidos
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPTNPTNo (estándar)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aparato de descarga de drenaje Descarga de drenaje Eyección automática Método de funcionamiento de descarga de drenaje Tipo de flotador
Fuente de alimentación Sin tipo de fuente de alimentación Tornillo de conexión de entrada nominal 1/2B Tornillo de salida nominal 1/2B
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico