(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro sin varilla sinusoidal, tipo de montaje directo, serie REBR

Cilindro sin varilla sinusoidal, tipo de montaje directo, serie REBR
  • Descuento por volumen

Una mesa deslizamiento de aire fabricada por SMC

[Características]
· Proporciona transporte rápido de piezas de trabajo sensibles a los golpes
· Velocidad máxima: 600 mm/s

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
REBR15-150-M9B
REBR15-200-M9B
REBR15-250
REBR15-300
REBR15-350
REBR25-200
REBR25-250-M9BWL
REBR25-350-XC57
REBR25-460-Y59BL
REBR25-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---31.5--Tornillo MM9B0.52Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---31.5--Tornillo MM9B0.52Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---31.5--Tornillo MNinguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---31.5--Tornillo MNinguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

350--31.5--Tornillo MNinguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---42.5--RcNinguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---42.5--RcM9BW32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3501.27042.54425RcNinguno--Cilindro sin vástago con junta flotante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

460--42.5--RcY59B32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

700--42.5--RcNinguno--Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de mesa Aleación de aluminio Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) 1 to 4.9 Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Montaje directo
Switch Rail Especificaciones Imán incorporado Especificaciones a medida 0.18 a 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico