(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin vástago sinusoidal, tipo de montaje directo Serie TRASERA

Cilindro sin vástago sinusoidal, tipo de montaje directo Serie TRASERA
  • Descuento por volumen

Un cilindro sin vástago senoidal de montaje directo de la serie TRASERA, capaz de detener la rotación dentro de un rango permitido.
[Caracteristicas]
· Seleccione una velocidad máxima de 300 mm/so 600 mm/s.
· El cilindro se puede montar directamente.
· Los detectores magnéticos se pueden montar sin sobresalir del cilindro.
· Aspecto externo compacto.
· La superficie de montaje del cuerpo puede ser la superficie superior o una superficie lateral.
[Aplicaciones]
· Úselo para espacios extremadamente reducidos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
REAR10-150
REAR10-150N
REAR15-250
REAR15-300
REAR20-200
REAR20-250
REAR20-350-M9BL
REAR25-220-Y59BL
REAR25-350-A93L
REAR25-400-Y59BL
REAR25-500N
REAR32-470
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de tornillo de puerto Switch Rail Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.05 to 0.8-3825.5Tornillo MNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.05 to 0.8-3825.5Tornillo MNingunoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9--31.5Tornillo MNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9--31.5Tornillo MNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.91.1-37.5RcNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.91.1-37.5RcNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3501 to 4.91.1-37.5RcM9B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2201 to 4.9--42.5RcY59B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3501 to 4.9--42.5RcA9332
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9--42.5RcY59B32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9--42.5RcNingunoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4701 to 4.9--53.5RcNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Montaje directo
Especificaciones Imán incorporado Especificaciones a medida 0.18 a 0.7 Hecho a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico