(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una actualización adicional de la serie CY1
· Las dimensiones de instalación son las mismas que las de la serie CY1, pero presenta un rendimiento mejorado del rodamiento y una resistencia al deslizamiento reducida.
· Los tornillos NPT y G están estandarizados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cilindro sin vástago tipo imán, imagen de producto de la serie CY3R de montaje directo
Diámetro interno del tubo (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líquido | Aire | ||||||||
Presión de prueba | 1,05 MPa | ||||||||
Presión máxima de funcionamiento | 0,7 MPa | ||||||||
Presión mínima de funcionamiento | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Temperatura ambiente y de fluido | -10 °C a 60 °C (sin congelación) | ||||||||
*) Velocidad del pistón utilizada | 50 hasta 500 mm/s | ||||||||
Amortiguación | Amortiguador de goma | ||||||||
Lubricación | No es necesario (sin lubricar) | ||||||||
Tolerancia de longitud de carrera (mm) | 0 a 250 st: (0 a +1.0), 251 a 1000 st: (0 a +1.4), 1001 st y más: (0 a +1.8) | ||||||||
Métodos de montaje | Tipo de montaje directo | ||||||||
Orientación de montaje | Horizontal, inclinado, vertical * 2) | ||||||||
Fuerza de retención magnética (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
* 1) Para los modelos con detector magnético, al colocar el detector magnético en la posición intermedia, ajuste la velocidad máxima del pistón a 300 mm / so menos teniendo en cuenta el relé, etc.
* 2) En el caso de montaje vertical, no es posible una parada intermedia por el circuito neumático.
Ejemplos de números de modelo
Número de pieza de la unidad de detección magnética | Tipo | Funciones especiales | Entrada eléctrica | Luz indicadora | Cableado (salida) | Voltaje de carga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Detector magnético de estado sólido | - | Ojal | Sí | 3 hilos (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - |
M9P | 3 hilos (PNP) | |||||||
M9B | 2 hilos | 12 V | ||||||
M9NW | Indicación de diagnóstico (indicador de 2 colores) | 3 hilos (NPN) | 5V, 12V | |||||
M9PW | 3 hilos (PNP) | |||||||
M9BW | 2 hilos | 12V | ||||||
* 1M9NA | Resistente al agua (Indicador de 2 colores) | 3 hilos (NPN) | 5V, 12V | |||||
* 1M9PA | 3 hilos (PNP) | |||||||
* 1M9BA | 2 hilos | 12V | ||||||
A96 | Detector magnético tipo lengüeta | - | Ojal | Sí | 3 hilos (equivalente a NPN) | - | 5 V | - |
A93 | 2 hilos | 24V | 5V, 12V | 100 V | ||||
A90 | No | 100 V o menos |
Número de pieza de la unidad de detección magnética | Longitud del cable conductor (m) | Conector precableado | Carga aplicable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Nulo) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | Relé, PLC |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
* 1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
* 1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
* 1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | |
A96 | ● | - | ● | - | - | Circuito IC | - |
A93 | ● | ● | ● | ● | - | Relé, PLC | |
A90 | ● | - | ● | - | - | - |
Dibujo estructural de tubería de doble cara.
Número | Nombre de la pieza | Material | Nota | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuerpo | Aleación de aluminio | Aluminio anodizado duro | ||
2a | Tapa final A | Aleación de aluminio | - | ||
2b | Tapa final C | Aleación de aluminio | - | ||
3a | Tapa final B | Aleación de aluminio | - | ||
3b | Tapa final D | Aleación de aluminio | - | ||
4 | Tubo de cilindro | Acero inoxidable | - | ||
5 | Pistón | ⌀6 (diámetro 6 mm) | Latón | ⌀6 (diámetro 6 mm) | Niquelado electrolítico |
⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm) | Aleación de aluminio | ⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm) | Cromato | ||
6 | Eje | Acero inoxidable | - | ||
7 | Yugo del lado del pistón | Placa de acero laminada | Cromato de zinc | ||
8 | Yugo lateral deslizante externo | Placa de acero laminada | Cromato de zinc | ||
9 | Imán A | - | - | ||
10 | Imán B | - | - | ||
11 | Espaciador | Aleación de aluminio | No ⌀6 (diámetro: 6 mm) | ||
12 | Apagador | Caucho de uretano | - | ||
13 | Tuerca de pistón | Acero carbono | Cromato de zinc (sin ⌀6 a 15 (diámetro: 6 a 15 mm)) | ||
14 | Anillo de retención tipo C para agujero | Acero al carbono para herramientas | Recubierto de fosfato | ||
15 | Anillo de fijación | Aleación de aluminio | Cromato | ||
16 | Anillo de retención tipo C para eje | Material de alambre de acero con alto contenido de carbono | - | ||
17 | Placa de blindaje magnética | Placa de acero laminada | Cromato brillante (sin ⌀6 (diámetro: 6 mm), ⌀10 (diámetro: 10 mm)) | ||
18a | Riel de conmutación (tubería de dos lados) | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
18b | Carril de conmutación (tubería centralizada) | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
19 | Imán | - | - | ||
20 | Enchufe de cabeza hueca hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
21 | Bola de acero | Acero al cromo | ⌀40 (Diámetro: 40 mm) | Enchufe de cabeza hueca hexagonal | |
⌀20 (diámetro: 20 mm), ⌀50 (diámetro: 50 mm), ⌀63 (diámetro: 63 mm) | Ninguno | ||||
22 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
23 | Tornillo de cabeza hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
24 | Junta de tubo de cilindro | NBR | - | ||
25 | Anillo de desgaste A | Resina especial | ⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno | ||
26 | Anillo de desgaste B | Resina especial | - | ||
27 | Anillo de desgaste C | Resina especial | - | ||
28 | Empaquetadura de pistón | NBR | - | ||
29 | Retenedor de lubricante | Resina especial | ⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno | ||
30 | Junta de riel de interruptor | NBR | No disponible para tubería en ambos lados |
Tipo de tubería en ambos lados: dibujo dimensional de ⌀6 (diámetro 6 mm) a ⌀63 (diámetro: 63 mm)
* 1) ⌀50 (diámetro: 50 mm) y ⌀63 (diámetro: 63 mm) son L (-0,2 a 0).
(Unidades: mm)
Modelo | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 * | - * | - * | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3 * | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5 * | 17 | 6 | 10.5 * | M4 × 0.7 × 6 | 7 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 | 9 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6 * | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 | 14 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6 * | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 | 11 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4 * | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 | 15 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6 * | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 | 13 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6 * | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 | 15 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4 * | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 | 25 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4 * | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 | 24 |
(Unidades: mm)
Modelo | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60 * | 10 | 14.5 * | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66 * |
CY3R10 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
(Unidades: mm)
Modelo | P (puerto de tubería) | ||
---|---|---|---|
Blanco | TN * | TF * | |
CY3R6 | M3 × 0.5 * | - | - |
CY3R10 | M5 × 0.8 | - | - |
CY3R15 | M5 × 0.8 | - | - |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
* 2) El asterisco (*) indica dimensiones diferentes a las de la serie CY1R.
Número de Parte |
---|
CY3R15-100-M9BL |
CY3R15-200-M9BL |
CY3R15-350-M9BL |
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Magnético |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado duro | Guía | Montaje directo |
Amortiguar | Amortiguador de goma | Especificaciones | Imán incorporado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente