(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B
  • Descuento por volumen

Mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC

[Características]
· Capaz de ser utilizado en combinación con varias guías dependiendo de las condiciones
· Diseño simple que ahorra espacio sin ninguna guía
· Una amplia variedad está disponible desde ø10 hasta ø100

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Detalles del cilindro sin vástago tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Imagen del producto del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Imagen del producto del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Notación de número de modelo

Ejemplos de números de modelo

Ejemplos de números de modelo

Especificaciones del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Diámetro interno del tubo (mm)101620506380100
LíquidoAire
Tipo de operaciónTipo de doble efecto
Rango de presión de funcionamiento0,2 a 0,8 MPa0,15 a 0,8 MPa0,1 a 0,8 MPa
Presión de prueba1,2 MPa
Temperatura ambiente y de fluido5 hasta 60 °C
AmortiguaciónAmortiguador de gomaColchón de aire
LubricaciónNo requerido
Tolerancia de longitud de carrera1.000 o menos (0 a +1,8)
1.001 a 3.000 (0 a +2,8)
2700 o menos (0 a +1,8)
2.701 a 5.000 (0 a +2,8)
Diámetro del puerto de conexión de la tuberíaPuerto frontal / lateralM5 × 0.8Rc 3/8RC 1/2
Puerto inferior-⌀4 (tamaño del puerto 4 mm)⌀10 (tamaño del puerto 10 mm)⌀18 (tamaño del puerto 18 mm)

Velocidad del pistón

Diámetro interno del tubo (mm)10162050 hasta 100
Sin unidad de ajuste de carreraDe 100 a 500 mm/s100 hasta 1000 mm/s
Unidad de ajuste de carreraUna unidadDe 100 a 200 mm/s100 hasta 1000 mm/s * 1)-
Unidad L, unidad H100 hasta 1000 mm/s-100 hasta 1500 mm/s * 2)-

* 1) Tenga en cuenta que si aumenta el margen de ajuste de carrera con el soporte de nivelación del perno de ajuste, la capacidad del colchón de aire disminuirá.
Mientras tanto, en rangos que excedan la carrera del colchón de aire, la velocidad del pistón de trabajo será de 100 a 200 mm/s.
* 2) La velocidad del pistón utilizada para la tubería centralizada es de 100 a 1000 mm/s.
* 3) Utilizar a una velocidad dentro del rango de la capacidad de absorción. Consulte el catálogo.

Tabla de resultados teóricos

 

(Unidad: N)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
Área del pistón
(mm²)
Presión de funcionamiento (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492
805,0241,0041,5072,0092,5123,0143,5164,019
1007,8501,5702,3553,1403,9254,7105,4956,280

*) Salida teórica (N) = presión (MPa) × área de recepción de presión (mm²).

Tabla de peso

 

(Unidad: kg)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
Peso basicoPeso extra
por 50 golpes
Peso de las partes móvilesSoporte lateral
Peso del soporte
(Por par)
Peso de la unidad de ajuste de carrera
(Por unidad)
Tipo A/BUna unidad de pesoL peso unitarioPeso unitario H
100.150.040.030.0030.01-0.02
160.610.060.070.010.04--
201.060.100.140.020.050.050.10
507.780.441.400.04---
6313.100.702.200.08---
8020.701.184.800.17---
10035.701.978.200.17---

Método de cálculo / ejemplo: MY1B20-300 A

  • Peso básico: 1,06 kg
  • Carrera del cilindro: 300st
  • Peso extra: 0.10/50st
  • Un peso unitario: 1,76 kg

1,06 + 0,10 × 300 ÷ 50 + 0,05 × 2 ≒ 2,17 kg

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Tabla de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 2 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 2 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a la tabla de piezas de componentes MY1B100

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a la tabla de piezas de componentes MY1B100

Imagen 2 de componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Imagen 2 de componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Ejemplo de dimensiones de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Tipo de tubería centralizada: ⌀10 (diámetro interior del cilindro: 10 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones de carrera MY1B10G

Plano de dimensiones de carrera MY1B10G

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀16 (diámetro interior del cilindro: 16 mm), ⌀20 (diámetro interior del cilindro: 20 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Plano acotado de MY1B16□ / MY1B20 □ -trazo

Plano acotado de MY1B16□ / MY1B20 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones para MY1B16□ / MY1B1620□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones para MY1B16□ / MY1B1620□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dibujo acotado para MY1B16□ / MY1B20

Imagen 2 de la tabla de dibujo acotado para MY1B16□ / MY1B20

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B16□ / MY1B20 para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B16□ / MY1B20 para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B16□ / MY1B20

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B16□ / MY1B20

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀50 (diámetro interior del cilindro: 50 mm), ⌀63 (diámetro interior del cilindro: 63 mm)

Plano acotado de MY1B50□ / MY1B63 □ -trazo

Plano acotado de MY1B50□ / MY1B63 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Plano de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B50□ / MY1B63 (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B50□ / MY1B63 (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1B50□ / MY1B63□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀80 (diámetro interior del cilindro: 80 mm), ⌀100 (diámetro interior del cilindro: 100 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Croquis acotado de MY1B80□ / MY1B100 □ -trazo

Croquis acotado de MY1B80□ / MY1B100 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B80□ / MY1B100□ para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B80□ / MY1B100□ para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B80□ / MY1B100□

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B80□ / MY1B100□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.



Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
MY1B16G-50
MY1B16G-75
MY1B16G-100
MY1B16G-1000
MY1B16G-110
MY1B16G-130
MY1B16G-1350
MY1B16G-150
MY1B16G-1500
MY1B16G-175
MY1B16G-180
MY1B16G-1860
MY1B16G-200
MY1B16G-2000
MY1B16G-250
MY1B16G-270
MY1B16G-300
MY1B16G-305
MY1B16G-320
MY1B16G-325
MY1B16G-360
MY1B16G-390
MY1B16G-400
MY1B16G-425
MY1B16G-475
MY1B16G-485
MY1B16G-500
MY1B16G-550
MY1B16G-760
MY1B16G-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago110[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago130[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1350[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1,500[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago180[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago1860[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago200[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago2,000[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago270[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago305[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago320[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago325[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago360[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cilindro sin vástago390[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago425[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago475[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago485[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago-[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago550[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago760[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 1915--Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago900[Aluminio] Aleación de aluminio10 to 19158030Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo37-16Tipo de tubería centralizadaTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Imán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico