(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Capaz de ser utilizado en combinación con varias guías dependiendo de las condiciones
· Diseño simple que ahorra espacio sin ninguna guía
· Una amplia variedad está disponible desde ø10 hasta ø100
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MY1B16-1400A
Imagen del producto del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B
Ejemplos de números de modelo
Diámetro interno del tubo (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líquido | Aire | |||||||
Tipo de operación | Tipo de doble efecto | |||||||
Rango de presión de funcionamiento | 0,2 a 0,8 MPa | 0,15 a 0,8 MPa | 0,1 a 0,8 MPa | |||||
Presión de prueba | 1,2 MPa | |||||||
Temperatura ambiente y de fluido | 5 hasta 60 °C | |||||||
Amortiguación | Amortiguador de goma | Colchón de aire | ||||||
Lubricación | No requerido | |||||||
Tolerancia de longitud de carrera | 1.000 o menos (0 a +1,8) 1.001 a 3.000 (0 a +2,8) | 2700 o menos (0 a +1,8) 2.701 a 5.000 (0 a +2,8) | ||||||
Diámetro del puerto de conexión de la tubería | Puerto frontal / lateral | M5 × 0.8 | Rc 3/8 | RC 1/2 | ||||
Puerto inferior | - | ⌀4 (tamaño del puerto 4 mm) | ⌀10 (tamaño del puerto 10 mm) | ⌀18 (tamaño del puerto 18 mm) |
Diámetro interno del tubo (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 hasta 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Sin unidad de ajuste de carrera | De 100 a 500 mm/s | 100 hasta 1000 mm/s | |||
Unidad de ajuste de carrera | Una unidad | De 100 a 200 mm/s | 100 hasta 1000 mm/s * 1) | - | |
Unidad L, unidad H | 100 hasta 1000 mm/s | - | 100 hasta 1500 mm/s * 2) | - |
* 1) Tenga en cuenta que si aumenta el margen de ajuste de carrera con el soporte de nivelación del perno de ajuste, la capacidad del colchón de aire disminuirá.
Mientras tanto, en rangos que excedan la carrera del colchón de aire, la velocidad del pistón de trabajo será de 100 a 200 mm/s.
* 2) La velocidad del pistón utilizada para la tubería centralizada es de 100 a 1000 mm/s.
* 3) Utilizar a una velocidad dentro del rango de la capacidad de absorción. Consulte el catálogo.
(Unidad: N)
Diámetro interior del tubo (mm) | Área del pistón (mm²) | Presión de funcionamiento (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | 78 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 |
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
80 | 5,024 | 1,004 | 1,507 | 2,009 | 2,512 | 3,014 | 3,516 | 4,019 |
100 | 7,850 | 1,570 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 |
*) Salida teórica (N) = presión (MPa) × área de recepción de presión (mm²).
(Unidad: kg)
Diámetro interior del tubo (mm) | Peso basico | Peso extra por 50 golpes | Peso de las partes móviles | Soporte lateral Peso del soporte (Por par) | Peso de la unidad de ajuste de carrera (Por unidad) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo A/B | Una unidad de peso | L peso unitario | Peso unitario H | ||||
10 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | - | 0.02 |
16 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | - | - |
20 | 1.06 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
50 | 7.78 | 0.44 | 1.40 | 0.04 | - | - | - |
63 | 13.10 | 0.70 | 2.20 | 0.08 | - | - | - |
80 | 20.70 | 1.18 | 4.80 | 0.17 | - | - | - |
100 | 35.70 | 1.97 | 8.20 | 0.17 | - | - | - |
Método de cálculo / ejemplo: MY1B20-300 A
1,06 + 0,10 × 300 ÷ 50 + 0,05 × 2 ≒ 2,17 kg
Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G
Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G
Imagen 2 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G
Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100
Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a la tabla de piezas de componentes MY1B100
Imagen 2 de componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100
(Unidades: mm)
Plano de dimensiones de carrera MY1B10G
(Unidades: mm)
Plano acotado de MY1B16□ / MY1B20 □ -trazo
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones para MY1B16□ / MY1B1620□
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dibujo acotado para MY1B16□ / MY1B20
Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B16□ / MY1B20 para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B16□ / MY1B20
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
Plano acotado de MY1B50□ / MY1B63 □ -trazo
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□
Plano de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B50□ / MY1B63 (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1B50□ / MY1B63□
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
(Unidades: mm)
Croquis acotado de MY1B80□ / MY1B100 □ -trazo
(Unidades: mm)
Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□
(Unidades: mm)
Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□
Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B80□ / MY1B100□ para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)
(Unidades: mm)
Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B80□ / MY1B100□
* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.
Número de Parte |
---|
MY1B16-1400A |
Cargando…
Especificaciones | Imán incorporado |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1B16-1400A de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B.
Número de Parte |
---|
MY-A20L2 |
MY1B100-1000 |
MY1B100-1200 |
MY1B16-146 |
MY1B16-150 |
MY1B16-150-A93L |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente