(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de aire, filtro de aire + regulador del filtro + lubricador serie AC10-A a AC40-A (Números de pieza)

Combinación de aire, filtro de aire + regulador del filtro + lubricador serie AC10-A a AC40-A
  • Descuento por volumen

Unidad combinada FRL de tipo modular SMC.
[Características]
· Utiliza un protector de recipiente transparente.
· Un protector de recipiente transparente con resistencia ambiental mejorada que brinda protección integral.
· El fabricante ha quitado la ventana del protector del recipiente y en su lugar cubrió todo el recipiente interno con un protector transparente de policarbonato.
· Ahora, incluso si el entorno cambia y el recipiente está expuesto a productos químicos corrosivos o aceite, la materia extraña no se adherirá directamente al recipiente presurizado. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de que se rompa el recipiente.
· Visibilidad superior: 360 °
· El uso de la protección transparente del recipiente le permite verificar el estado del drenaje dentro del recipiente del filtro y verificar la cantidad de aceite residual en el lubricador desde cualquier ángulo.
· Reducción de peso: reducido hasta 90 g
· Sin corrosión. El uso de una estructura de resina asegura que no haya oxidación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC40-06CG-A

Número de Parte
AC40-06CG-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Materiales de la caja Guardia de cuenco Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc3/4[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro de aire + regulador + lubricador Clasificación de filtro 5μm Calidad del aire comprimido Aire seco general
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Mecanismo de escape Tipo de alivio Dirección del flujo IKOU
La válvula de retención Ninguno Interruptor de presión Ninguno Configurar presión 0.05 a 0.7 MPa
Salida de drenaje Con grifo de drenaje Salida de descarga de aceite lubricante Sin grifo de drenaje Espaciador en forma de T Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC40-06CG-A de la serie Combinación de aire, filtro de aire + regulador del filtro + lubricador serie AC10-A a AC40-A.

Products like this...

Número de Parte
AC20-02-A
AC20-02CG-A
AC20-02CG-V-A
AC40-N03DG-Z-A
AC40-N04-Z-A
AC40-N04C-Z-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Materiales de la caja Guardia de cuenco Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)20NingunoUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20NingunoUnidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT3/8[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Manual de auto] NO (normalmente abierto) a no presurizado con emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40NingunoPlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT1/2[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)40NingunoPlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT1/2[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenajeNo (sin tapón del puerto de presión)40NingunoPlaca de identificación, placa de precaución del tazón y unidades de manómetro: psi, ° F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico