(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Especificación del colector EP HYREG

Especificación del colector EP HYREG
  • Descuento por volumen

Serie VVEX de la serie VVEX de la especificación del colector de base del colector de SMC.
[Caracteristicas]
· Con la serie VVEXB/2/4, es posible un colector con hasta 10 estaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
VVEX2-1-4-02
VVEX2-1-5-02
VVEX2-1-8-02
VVEX2-2-2-02N
VVEX2-2-4-02
VVEX4-1-2-A
VVEX4-2-3-C
VVEX4-2-4-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Tamaño del cuerpo Numero de circuitos Método piloto Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/424 estacionesPiloto internoPara VEX110 / Para VEX120 / Para VY120 / Para VEX123 / Para VEX130 / Para VEX150 / Para VEX170 / Para VEX190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/425 estacionesPiloto internoPara VEX110 / Para VEX120 / Para VY120 / Para VEX123 / Para VEX130 / Para VEX150 / Para VEX170 / Para VEX190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/428 estacionesPiloto internoPara VEX110 / Para VEX120 / Para VY120 / Para VEX123 / Para VEX130 / Para VEX150 / Para VEX170 / Para VEX190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/42DoblePiloto externoPara VEX110 / Para VEX120 / Para VY120 / Para VEX123 / Para VEX130 / Para VEX150 / Para VEX170 / Para VEX190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/424 estacionesPiloto externoPara VEX110 / Para VEX120 / Para VY120 / Para VEX123 / Para VEX130 / Para VEX150 / Para VEX170 / Para VEX190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/44DoblePiloto internoPara VY140
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/84TriplePiloto externoPara VY140
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/844 estacionesPiloto externoPara VY140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Otros A Estándar Entorno operativo Estándar
Fluido Aplicable Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico