(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroneumática Seroe E-P HYREG VY1

Electroneumática Seroe E-P HYREG VY1
  • Descuento por volumen

La serie electroneumática EP HYREG VY1 es un regulador híbrido que combina un regulador y una válvula solenoide.
[Características]
· Controles continuos a través de señales eléctricas.
· Configuración de circuito simple.
· Facil de manejar.
· Con capacidad de colector.
[Aplicaciones]
· Control de empuje del cilindro.
· Manejo y control de empuje.
· Control de flujo de varios fluidos / Control de presión de tanques / Control de flujo de aire para boquillas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VY1A00-1M5
VY1A00-M5
VY1A01-1M5
VY1B00-00
VY1B00-100
VY1B00-200
VY1B01-101
VY1D00-00
VY1D00-6M5
VY1D00-100
VY1D00-M5
VY1100-01-B
VY1100-01-BN
VY1100-01-F
VY1100-01-FN
VY1100-01N
VY1100-02N-B
VY1100-101
VY1100-101F
VY1100-102F
VY1100-202-G
VY1100-202N-N
VY1100-601-FG
VY1101-01
VY1101-01F
VY1101-101F
VY1200-00
VY1200-02
VY1200-02F
VY1200-02N
VY1200-100
VY1200-101F
VY1200-102
VY1200-102-G
VY1200-102F
VY1200-202
VY1201-02
VY1300-103-BGN
VY1300-104-BGN
VY1300-104-BN
VY1300-204-BGN
VY1300-303N
VY1400-03-N
VY1400-04-N
VY1400-104-N
VY1500-106F
VY1500-110
VY1500-110N-N
VY1500-210-BN
VY1700-10N-BG
VY1700-112N-BGN
VY1700-210N-BGN
VY1901-20-GN
VY1901-220-BGN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanismo de escape (purga de aire) Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Señal de entrada / señal de comunicación Tamaño del cuerpo Accesorio Especificaciones a medida Especificación de tubería Método piloto Tensión de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc[M5] M5Rc[M5] M5[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VANingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc[M5] M5Rc[M5] M5[No provisto] Sin manómetroDC1-5VANingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc[M5] M5Rc[M5] M5[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VANingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetroDC1-5VBNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VBNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mABNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VBNingunoNingunoBase montadaPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetroDC1-5VDNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc[M5] M5Rc[M5] M5[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VDNingunoNingunoBase montadaPiloto interno12 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10VDNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc[M5] M5Rc[M5] M5[No provisto] Sin manómetroDC1-5VDNingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1SoporteNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1Soporte + silenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1PieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1Pie + silenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1SoporteNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/8G1/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/4G1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA1ManómetroNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA1SilenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetro[DC0-10V] DC0-10V1Pie + manómetroNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno12 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/8G1/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] PresenciaG1/8G1/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V1NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetroDC1-5V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetroDC1-5V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/4G1/4[No provisto] Sin manómetroDC1-5V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroDC1-5V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] NingunoRc-Rc-[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/8G1/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro[DC0-10V] DC0-10V2ManómetroNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG1/4G1/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA2NingunoNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetroDC1-5V2NingunoNingunoBase montadaPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro[DC0-10V] DC0-10V3Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro[DC0-10V] DC0-10V3Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V3Soporte + silenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/2Rc1/2[Con manómetro] Con manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA3Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[No provisto] Sin manómetro[DC0-20 mA] DC0-20 mA3NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc3/8Rc3/8[No provisto] Sin manómetroDC1-5V4SilenciadorNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetroDC1-5V4SilenciadorNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/2Rc1/2[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V4SilenciadorNingunoBase montadaPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaG3/4G3/4[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V5NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1Rc1[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V5NingunoNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1[NPT] NPT1[No provisto] Sin manómetro[DC0-10V] DC0-10V5SilenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1Rc1[No provisto] Sin manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA5Soporte + silenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1[NPT] NPT1[Con manómetro] Con manómetroDC1-5V7Soporte + manómetroNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1 1/4[NPT] NPT1 1/4[Con manómetro] Con manómetro[DC0-10V] DC0-10V7Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] Presencia[NPT] NPT1[NPT] NPT1[Con manómetro] Con manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA7Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto interno24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc2Rc2[Con manómetro] Con manómetroDC1-5V9Manómetro + silenciadorNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc2Rc2[Con manómetro] Con manómetro[DC4-20 mA] DC4-20 mA9Soporte + manómetro + pieNingunoTipo portado del cuerpoPiloto externo24 V DC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Electroneumático A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Función de flujo inverso (alivio) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico