(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000 (Números de pieza)

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000
  • Descuento por volumen

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000 con 2 direcciones posibles de entrada de cable.
[Características]
· Control continuo de la presión del aire en proporción a una señal eléctrica.
· Sensibilidad: 0.2 kPa (especificación de 100 kPa).
· Linealidad: dentro de ± 1% (FS)
· Histéresis: dentro de 0.5% (FS)
· Estructura protectora: IP65.
· 2 posibles direcciones de entrada de cable.
· Especificación sin grasa (Serie ITV1000).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ITV2050-21N3BL4

Número de Parte
ITV2050-21N3BL4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Señal de entrada / señal de comunicación Accesorio Unidad de presión Especificaciones Salida de monitor Tipo de conector de cable Rango de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[DC0-5V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 5 VSoporte de tipo planopsiTipo 2000Salida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.9 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Electroneumático A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Ninguno
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Manómetro Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Tensión de alimentación 24 V DC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ITV2050-21N3BL4 de la serie Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000.

Products like this...

Número de Parte
ITV1050-31N2N4
ITV2010-042BL4
ITV2010-312BL4
ITV2050-312BL3
ITV2050-31F2BN3
ITV2050-31F3BN2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Señal de entrada / señal de comunicación Accesorio Unidad de presión Especificaciones Salida de monitor Tipo de conector de cable Rango de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VNingunopsi1000 tipoSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.9 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planopsiTipo 2000Salida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4Rc1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planopsiTipo 2000Salida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4Rc1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarTipo 2000Salida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.9 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G1/4G1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarTipo 2000Salida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.9 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G3/8G3/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planokgf/cm2Tipo 2000Salida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.9 MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico