(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000
  • Descuento por volumen

Regulador electroneumático Serie ITV1000/2000/3000 con 2 direcciones posibles de entrada de cable.
[Características]
· Control continuo de la presión del aire en proporción a una señal eléctrica.
· Sensibilidad: 0.2 kPa (especificación de 100 kPa).
· Linealidad: dentro de ± 1% (FS)
· Histéresis: dentro de 0.5% (FS)
· Estructura protectora: IP65.
· 2 posibles direcciones de entrada de cable.
· Especificación sin grasa (Serie ITV1000).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ITV1010-01F1BN3
ITV1010-01F2BN2
ITV1010-02N2N4
ITV1010-04F2BL3
ITV1010-04F2N
ITV1010-04N1CS4
ITV1010-04N2CL4
ITV1010-04N2CN4
ITV1010-04N2S4
ITV1010-011CS
ITV1010-011L
ITV1010-041CS5
ITV1010-041L
ITV1010-21N2BL4
ITV1010-31F1BL3
ITV1010-31F1BN3
ITV1010-31N2BL4
ITV1010-31N2CL4
ITV1010-31N2N4
ITV1010-32N1CL4
ITV1010-33N2CL4-X102
ITV1010-33N2L4
ITV1010-34N2CL4
ITV1010-40N1BL4
ITV1010-311BL4
ITV1010-311BS
ITV1010-312CL4
ITV1010-312L5
ITV1010-RCN2CS
ITV1011-21N2BL4
ITV1030-01F1BN3
ITV1030-01F1BN4
ITV1030-01F1CN4
ITV1030-01F2BN2
ITV1030-01F2CN3
ITV1030-01F2N3
ITV1030-01N2BN3
ITV1030-01N2CN4-X88
ITV1030-01N2CS4
ITV1030-01N2L4
ITV1030-01N2N4
ITV1030-03F1BN2
ITV1030-03F2CN
ITV1030-03N2CL4
ITV1030-04N1CS4
ITV1030-04N2CL4
ITV1030-04N2CL5
ITV1030-04N2CN4
ITV1030-04N2N4
ITV1030-011S4
ITV1030-012CL3
ITV1030-012N
ITV1030-031S
ITV1030-032CL
ITV1030-042BL5
ITV1030-042N4
ITV1030-21N2BL4
ITV1030-21N2CL
ITV1030-31F1BL3
ITV1030-31F1N3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Señal de entrada / señal de comunicación Accesorio Unidad de presión Especificaciones a medida Especificaciones Tensión de alimentación Salida de monitor Tipo de conector de cable Rango de presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planokgf/cm2Ninguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida NPNNinguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ninguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ninguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LkPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-5V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 5 VSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VNingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida NPNÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiTipo inverso1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VNingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[Otros] Entrada preestablecida de 4 puntosSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCNingunoÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VNingunokPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Otros] Comunicación RS-232CSoporte en LMPaNinguno1000 tipo24 V DCNingunoTipo recto 3 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-5V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 5 VSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo12-15 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.1 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G1/8G1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G1/8G1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planokgf/cm2Ninguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LbarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiTipo de respuesta rápida1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planokgf/cm2Ninguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Tipo recto 3 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LkPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LpsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCTipo recto 3 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LbarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunoMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPTipo recto 3 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte en LMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida de interruptor / salida PNPÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)Soporte de tipo planokPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ángulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[DC4-20 mA] Tipo de corriente DC4 a 20 mA (Tipo de sumidero)NingunopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 4 a 20 mA CC (tipo sumidero)Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-5V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 5 VSoporte de tipo planopsiNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC0-5V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 5 VSoporte en LMPaNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VSoporte de tipo planobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCÁngulo recto tipo 2 m0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[DC0-10V] Tipo de fuente de voltaje DC 0 a 10 VNingunobarNinguno1000 tipo24 V DCSalida analógica de 1 a 5 V CCNinguno0.5 MPa
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Señal de entrada / señal de comunicación Accesorio Unidad de presión Especificaciones a medida Especificaciones Tensión de alimentación Salida de monitor Tipo de conector de cable Rango de presión

Cargando…

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Electroneumático A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Ninguno
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Manómetro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico