(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regulador de colector de tipo modular serie ARM2500/3000

Regulador de colector de tipo modular serie ARM2500/3000
  • Descuento por volumen

Regulador múltiple de tipo modular óptimo para el control central de la presión. Tipo modular Serie ARM2500/3000.
[Caracteristicas]
· Un tipo modular que se puede montar libremente en una estación de colector.
· Con una nueva perilla con un sistema de bloqueo de acción simple.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARM2500-02A-02
ARM2500-02A-02G1
ARM2500-02A-02G2
ARM2500-02B-02
ARM2500-02B-02G1
ARM2500-02B-02G2
ARM2500-03A-02
ARM2500-03A-02G1
ARM2500-03A-F02
ARM2500-04A-02
ARM2500-04A-02G1
ARM2500-04A-02G2
ARM2500-04A-N02G1
ARM2500-04A-N02G2
ARM2500-05A-02
ARM2500-05A-02G2
ARM2500-05A-N02
ARM2500-05B-02
ARM2500-05B-02G1
ARM2500-06A-02
ARM2500-06A-02G1
ARM2500-06A-02G2
ARM2500-06A-N02G1
ARM2500-06B-02
ARM2500-06B-02G1
ARM2500-06B-02G2
ARM2500-07A-02
ARM2500-07B-02G2
ARM2500-07B-N02G2
ARM2500-08A-02
ARM2500-08A-02G1
ARM2500-08B-02G2
ARM2500-09B-02G2
ARM2500-10A-N02
ARM2500-10A-N02G1
ARM2500-10B-02G1
ARM3000-02A-03
ARM3000-02A-03G2
ARM3000-03A-03G2
ARM3000-03A-N03
ARM3000-03B-N03G2
ARM3000-04A-03G1
ARM3000-04A-03G2
ARM3000-04B-03G1
ARM3000-05A-03G1
ARM3000-06A-03
ARM3000-06A-03G1
ARM3000-06A-03G2
ARM3000-07A-03
ARM3000-07A-03G1
ARM3000-08A-03G1
ARM3000-10A-03G2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Numero de circuitos Especificación de tubería
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,500DobleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,500DobleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,500DobleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,500DobleIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,500DobleIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,500DobleIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,500TripleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,500TripleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G3/8G1/4[No provisto] Sin manómetro2,500TripleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5004 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5004 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5004 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-4 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-4 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5005 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5005 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetro-5 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5005 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5005 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5006 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5006 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5006 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5006 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5006 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5006 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5006 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5007 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5007 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-7 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[No provisto] Sin manómetro2,5008 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,5008 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5008 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)2,5009 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetro2,50010 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,50010 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)2,50010 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[No provisto] Sin manómetro-DobleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-DobleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-TripleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT3/8[No provisto] Sin manómetro-TripleComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-TripleIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-4 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-4 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-4 estacionesIN individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-5 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[No provisto] Sin manómetro-6 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-6 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-6 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[No provisto] Sin manómetro-7 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-7 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo trasero)-8 estacionesComún en
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc3/8[Con manómetro] Con manómetro (tipo de tornillo lateral)-10 estacionesComún en

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador En forma de colector A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Configurar presión 0.05 a 0.85 MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico