(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A (Números de pieza)

Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Descuento por volumen

El regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A cuenta con una alta tasa de flujo de aproximadamente 2 veces la serie anterior (como máximo).
[Características]
· Consumo de aire reducido hasta en un 90% (aproximadamente)
· Tipo ligero con aproximadamente 27% de reducción de peso.
· Sensibilidad: 0.2% (rango completo).
· Repetibilidad: ± 0.5% (rango completo).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IR3022-02BG-A

Número de Parte
IR3022-02BG-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Dirección / posición del mango Especificaciones Especificación de salida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/4[Con manómetro] Con manómetro3Con soporte0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape trasero-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Control de precisión A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IR3022-02BG-A de la serie Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A.

Products like this...

Número de Parte
IR1000-01BEA-A
IR1000-01BEB-A
IR1000-01BG-A
IR3022-03-A
IR3022-03B-A
IR3022-03BEA-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Dirección / posición del mango Especificaciones Especificación de salida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/8[Con presostato] Con presostato1Con soporte0.005 a 0.2 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape inferiorColector abierto NPN 1 salida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/8[Con presostato] Con presostato1Con soporte0.005 a 0.2 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape inferiorPNP colector abierto 1 salida
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/8[Con manómetro] Con manómetro1Con soporte0.005 a 0.2 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape inferior-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc3/8[No provisto] Sin manómetro3Ninguno0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape trasero-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc3/8[No provisto] Sin manómetro3Con soporte0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape trasero-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc3/8[Con presostato] Con presostato3Con soporte0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia arribaEscape traseroColector abierto NPN 1 salida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico