(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
El regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A cuenta con una alta tasa de flujo de aproximadamente 2 veces la serie anterior (como máximo).
[Características]
· Consumo de aire reducido hasta en un 90% (aproximadamente)
· Tipo ligero con aproximadamente 27% de reducción de peso.
· Sensibilidad: 0.2% (rango completo).
· Repetibilidad: ± 0.5% (rango completo).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
IR2000-02-A
Número de Parte |
---|
IR2000-02-A |
Cargando…
Regulador, válvula de aumento de presión | Regulador | Tipo de regulador | Control de precisión | A | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Fluido Aplicable | Aire | Mecanismo de escape (purga de aire) | Alivio |
Función de flujo inverso (alivio) | Ninguno | Dirección / posición del mango | Manejar hacia arriba |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IR2000-02-A de la serie Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A.
Número de Parte |
---|
IR1020-01B-A |
IR1020-01BG-A |
IR1020-F01-A |
IR2000-02BG-A |
IR2000-02G-A |
IR2000-N02-A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente