(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A (Números de pieza)

Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
  • Descuento por volumen

El regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A cuenta con una alta tasa de flujo de aproximadamente 2 veces la serie anterior (como máximo).
[Características]
· Consumo de aire reducido hasta en un 90% (aproximadamente)
· Tipo ligero con aproximadamente 27% de reducción de peso.
· Sensibilidad: 0.2% (rango completo).
· Repetibilidad: ± 0.5% (rango completo).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IR2000-N02BG-A

Número de Parte
IR2000-N02BG-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetro2Con soporte0.005 a 0.2 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Control de precisión A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Dirección / posición del mango Manejar hacia arriba

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IR2000-N02BG-A de la serie Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A.

Products like this...

Número de Parte
IR1020-01B-A
IR1020-01BG-A
IR1020-F01-A
IR2010-02-A
IR2010-02BG-A
IR2010-02G-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/8[No provisto] Sin manómetro1Con soporte0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/8[Con manómetro] Con manómetro1Con soporte0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G1/8[(Derecho)] De izquierda a derechaG1/8[No provisto] Sin manómetro1Ninguno0.01 a 0.8 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/4[No provisto] Sin manómetro2Ninguno0.01 a 0.4 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/4[Con manómetro] Con manómetro2Con soporte0.01 a 0.4 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derechaRc1/4[Con manómetro] Con manómetro2Ninguno0.01 a 0.4 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaEscape inferior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico