(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo), serie ARP20 (K) a ARP40 (K)

Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo), serie ARP20 (K) a ARP40 (K)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo), serie ARP20 (K) a ARP40 (K)
  • Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo), serie ARP20 (K) a ARP40 (K)
  • Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo), serie ARP20 (K) a ARP40 (K)
  • Descuento por volumen

Regulador de precisión de operación directa, tipo modular (con función de reflujo) con sensibilidad dentro del 0.2% F.S.
[Características]
· Repetibilidad: dentro de ± 1% F.S. (o dentro de ± 3 kPa).
· Ahorrador de energía, consumo de aire reducido en un 80%.
· El tipo con la función de reflujo (ARP20K/30K/40K) se puede instalar entre las válvulas de solenoide y los cilindros.
· Las especificaciones con función de reflujo cuentan con un mecanismo incorporado para evacuar de manera rápida y confiable la presión de aire en el lado de salida.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
ARP20-N02BG-Z
ARP20K-02BG
ARP30-02BG
ARP30-N03BE3-3Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Función de flujo inverso (alivio) Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Configurar presión Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Ninguno[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)200.005 a 0.4 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] PresenciaRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)200.005 a 0.4 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

NingunoRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)300.005 a 0.4 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Ninguno[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[Con presostato] Presostato digital: salida PNP / método de extracción del cable: debajo del cableado300.008 a 0.6 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Control de precisión A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Sangrar
Dirección del flujo De izquierda a derecha Accesorio Con soporte Dirección / posición del mango Manejar hacia abajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico