(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador miniatura serie ARJ210

Regulador miniatura serie ARJ210
  • Descuento por volumen

Regulador SMC.
[Características]
· La estructura está hecha de aluminio ligero (60 g)
· 2 tipos de conexión de tubería lateral IN: rosca macho y rosca hembra (M5)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ARJ210-M5
ARJ210-M5-1
ARJ210-M5B
ARJ210-M5BG
ARJ210-M5BG-1
ARJ210-M5BG-S
ARJ210-M5G
ARJ210-M5G-1
ARJ210-M5G-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manómetro Accesorio Configurar presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] Sin manómetroNinguno0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[No provisto] Sin manómetroSoporte0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Con manómetro] Con manómetroSoporte + manómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Con manómetro] Con manómetroSoporte + manómetro0.05 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Con manómetro] Con manómetroSoporte + manómetro0.2 a 0.7 MPa (con sello)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.2 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.2 a 0.7 MPa (con sello)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manómetro Accesorio Configurar presión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Lado de suministro, tipo de conexión R Lado de suministro, diámetro de conexión 1/8
Dirección del flujo De izquierda a derecha Lado de control, tipo de conexión M Lado de control, diámetro de conexión M5x0.8 (Rosca hembra)
En tamaño de tubo lateral / tamaño de montaje R1/8 (rosca macho) / M5 × 0.8 (hilo hembra)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico