(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El regulador de limpieza de precisión de la serie SRP es un regulador de acero inoxidable de alta precisión y bajo consumo de flujo.
[Caracteristicas]
· Volumen de purga de 0,5 L/min (ANR) o menos (presión aguas abajo a 0,2 MPa).
· Sensibilidad de ajuste: 0,3% FS
· Repetibilidad: 1% FS
[Aplicaciones]
· Alimentación a presión de productos químicos.
· Golpe de N2.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SRP1101-01 |
SRP1111-01 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Configurar presión |
---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | Disponible | Presupuesto | 0.005 a 0.2 MPa | |
1 Pieza(s) | Disponible | Presupuesto | 0.01 a 0.4 MPa |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Regulador, válvula de aumento de presión | Regulador | Tipo de regulador | Estándar | A | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Disponible en limpio / Sin correspondencia petrolera / Ambiente resistente a la corrosión | Fluido Aplicable | Aire / Nitrógeno | Mecanismo de escape (purga de aire) | Alivio |
Función de flujo inverso (alivio) | Ninguno | Lado de suministro, tipo de conexión | Rc | Lado de suministro, diámetro de conexión | 1/8 |
Dirección del flujo | De izquierda a derecha | Lado de control, tipo de conexión | Rc | Lado de control, diámetro de conexión | 1/8 |
Manómetro | Ninguno | Especificaciones a medida | Ninguno | Especificaciones | Orientación del puerto del medidor (estándar) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente