(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad MR serie AMR3000-6000 (regulador con separador de neblina)

Unidad MR serie AMR3000-6000 (regulador con separador de neblina)
  • Descuento por volumen

Unidad MR (Regulador con Separador de Neblina) que integra separador de neblina y regulador.
[Caracteristicas]
· Filtración: 0,3 μm.
· Ayuda a ahorrar espacio y requiere menos tuberías.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AMR3000-03
AMR3000-03S
AMR3100-02
AMR3100-03
AMR3100-03S
AMR3100-03SE3
AMR3100-N03SE3
AMR4000-04
AMR4000-04S
AMR4000-N04S
AMR4100-03
AMR4100-04
AMR4100-N04
AMR4100-N04SE4
AMR5100-F06
AMR5100-N06
AMR6100-10
AMR6100-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Diámetro de conexión del conjunto del adaptador (con 2 piezas) Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[No provisto] Ninguno3NingunoSin drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con presostato] Con presostato3NingunoSin drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Ninguno3NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[No provisto] Ninguno3NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con presostato] Con presostato3NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[Con presostato] Con presostato33/8Con drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[Con presostato] Con presostato33/8Con drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[No provisto] Ninguno4NingunoSin drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[Con presostato] Con presostato4NingunoSin drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[Con presostato] Con presostato4NingunoSin drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc3/8Rc3/8[No provisto] Ninguno4NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/2Rc1/2[No provisto] Ninguno4NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[No provisto] Ninguno4NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/2[Con presostato] Con presostato41/2Con drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G3/4G3/4[No provisto] Ninguno5NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/4[NPT] NPT3/4[No provisto] Ninguno5NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1Rc1[No provisto] Ninguno6NingunoCon drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1Rc1[Con presostato] Con presostato6NingunoCon drenaje automático

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Dirección del flujo De izquierda a derecha Configurar presión 0.05 a 0.85 MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico