(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie ARM11B Regulador múltiple de tipo de suministro individual

Serie ARM11B Regulador múltiple de tipo de suministro individual
  • Descuento por volumen

Regulador múltiple de tipo de suministro individual serie ARM11B compatible con presostatos digitales.
[Caracteristicas]
· Seleccione el tipo y tamaño más apropiado para las condiciones de instalación dadas.
· Se pueden cambiar los tipos y tamaños de los racores de acción simple.
· Función de reflujo equipada de serie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARM11BA1-220-AZ
ARM11BA1-308-AZ
ARM11BA1-406-A
ARM11BA1-408-A
ARM11BA1-408-AZ
ARM11BA1-420-AZ
ARM11BA1-R06-A
ARM11BA1-R06-A1
ARM11BA1-R06-AZA-P
ARM11BA1-R08-A
ARM11BA1-R08-A1ZA-P
ARM11BA1-R08-AZA-P
ARM11BA2-208-A
ARM11BA2-308-A
ARM11BA2-408-A
ARM11BA2-708-AZ
ARM11BA2-R08-A
ARM11BA3-208-AZ
ARM11BB1-108-A
ARM11BB1-108-A1
ARM11BB1-108-A-P
ARM11BB1-206-A
ARM11BB1-208-A
ARM11BB1-208-AZ
ARM11BB1-306-A
ARM11BB1-358-AZ
ARM11BB1-406-A
ARM11BB1-406-AZA-N
ARM11BB1-408-A
ARM11BB1-458
ARM11BB1-656-AZ
ARM11BB1-708-A
ARM11BB1-920-A
ARM11BB1-R06
ARM11BB1-R06-A
ARM11BB1-R08
ARM11BB1-R08-A
ARM11BB1-R57-AZ
ARM11BB1-R58-AZ
ARM11BB2-208-A
ARM11BB2-508-A
ARM11BB2-608-AZ
ARM11BB2-R06-A
ARM11BB2-R08-AZ
ARM11BB2-R18-A
ARM11BB3-106-AZ
ARM11BB3-108-AZ
ARM11BB3-156-Z
ARM11BB3-R08-A
ARM11BB4-458-A1Z
ARM11BB4-858-A1Z
ARM11BB4-M58-AZ
ARM11BB4-R58-AZ
ARM11BC2-508-A
ARM11BC2-620-A
ARM11BC2-R06-A
ARM11BC2-R08-A
ARM11BC2-R18-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Regulador, válvula de aumento de presión Tipo de regulador Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Configurar presión Unidad de presión Dirección / posición del mango Numero de circuitos Posición de tubería de entrada y salida Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superiorDobleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superiorTripleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superior4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superior4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superior4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superior4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)0.05 a 0.7 MPaPresostato digital: con función de selección de unidad (la configuración inicial es MPa)Posición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)0.05 a 0.35 MPaPresostato digital: con función de selección de unidad (la configuración inicial es MPa)Posición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)0.05 a 0.7 MPaPresostato digital: con función de selección de unidad (la configuración inicial es MPa)Posición del mango: superiorNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorDobleAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorTripleAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superior4 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superior7 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición del mango: superiorNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición del mango: superiorDobleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: superiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con presostato] Tener presostato digital (salida PNP)0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraDobleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraDobleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraDobleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraTripleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraTripleLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con presostato] Tener presostato digital (salida NPN)0.05 a 0.7 MPaPresostato digital: con función de selección de unidad (la configuración inicial es MPa)Posición de la perilla: delantera4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera4 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera6 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera7 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera9 estacionesLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: inferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraDobleAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delantera5 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera6 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: superiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: superiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera1 estaciónLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: superiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: delanteraNingunoLado de ENTRADA: inferior / Lado de SALIDA: superiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera4 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Ajuste lateral superior / SALIDA: InferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera8 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Ajuste lateral superior / SALIDA: InferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delantera10 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Ajuste lateral superior / SALIDA: InferiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiPosición de la perilla: delanteraNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Ajuste lateral superior / SALIDA: InferiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: inferior5 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ReguladorEn forma de colector[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: inferior6 estacionesAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorRegulador múltiple
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: inferiorNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: inferiorNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaPosición de la perilla: inferiorNingunoAjuste lateral de ENTRADA: Parte superior / Ajuste lateral de SALIDA: SuperiorBloque regulador

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de acoplamiento de un toque Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire
Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio Función de flujo inverso (alivio) Presencia (tipo de desequilibrio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico