(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador - Tipo de unidad individual, serie ARM5S

Regulador - Tipo de unidad individual, serie ARM5S
  • Descuento por volumen

Regulador - Tipo de unidad individual, serie ARM5S; disponible con una variedad de accesorios de un toque.
[Características]
· Ancho: 14 mm.
· Hay 2 métodos de montaje disponibles (montaje directo y montaje en carril DIN).
· Función de reflujo equipada de serie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARM5SA-06
ARM5SA-06-A
ARM5SA-06-A1
ARM5SA-06-AZ
ARM5SA-07-A
ARM5SA-07-A1Z
ARM5SA-07-AZ
ARM5SA-08-A
ARM5SA-08-A1
ARM5SA-08-AZ
ARM5SA-18-A
ARM5SA-18-A1
ARM5SA-20-A
ARM5SA-20-A1
ARM5SA-20-AZ
ARM5SA-34-A
ARM5SA-56-AZ
ARM5SA-58-AZ
ARM5SB-06
ARM5SB-06-A
ARM5SB-06-A1
ARM5SB-06-AZ
ARM5SB-07-A
ARM5SB-08-A
ARM5SB-08-AZ
ARM5SB-18-A
ARM5SB-18-A1
ARM5SB-18-AZ
ARM5SB-20-A
ARM5SB-25-A1
ARM5SB-34-AZ
ARM5SB-58-AZ
ARM5SB-70-AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Configurar presión Unidad de presión Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Un toque] Ajuste rectoφ5/32[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[No provisto] Sin manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste de codosφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ4[Un toque] Ajuste de codosφ4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.35 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ6[Un toque] Ajuste rectoφ6[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Un toque] Ajuste rectoφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Un toque] Ajuste de codosφ1/4[Un toque] Ajuste de codosφ1/4[Con manómetro] Con manómetro0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiMontaje en riel DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Tipo de acoplamiento de un toque
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Presencia (tipo de desequilibrio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico