(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador compacto serie ARX20

Regulador compacto serie ARX20

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador compacto serie ARX20
  • Regulador compacto serie ARX20
  • Descuento por volumen

La serie ARX20 es un regulador de tamaño pequeño de tipo pistón para 2.0 MPa.
[Características]
· Un tipo compacto (dimensiones cara a cara: 35 mm / longitud total: 80 mm).
· 3 prácticos puertos de salida para mayor comodidad.
· Presenta una forma de manija fácil de usar.
· Ideal para ajustar la presión de descarga en compresores pequeños.
· Ideal para el ajuste de presión como parte de aplicaciones de soplado de aire.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ARX20-01
ARX20-01B
ARX20-01BG
ARX20-01G
ARX20-02B
ARX20-02BG
ARX20-02G
ARX20-02GP
ARX20-F01
ARX20-F01B
ARX20-F01G
ARX20-F02
ARX20-F02G
ARX20-F02GP
ARX20-N01
ARX20-N01B
ARX20-N01BG
ARX20-N01P
ARX20-N02
ARX20-N02B
ARX20-N02BG
ARX20-N02GP
ARX20-N02P
ARX21-01BG
ARX21-01G
ARX21-02BG
ARX21-02P
ARX21-F01
ARX21-F02
ARX21-N01BG
ARX21-N02
ARX21-N02BG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Accesorio Configurar presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[No provisto] Sin manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas)0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas)0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + tuerca panel0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

G1/8G1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[No provisto] Sin manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas)0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + tuerca panel0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas)0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[No provisto] Sin manómetroTuerca del panel0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroNinguno0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas)0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetroManómetro + tuerca panel0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroTuerca del panel0.05 a 0.85 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/8Rc1/8[Con manómetro] Con manómetroManómetro0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetroTuerca del panel0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/8[No provisto] Sin manómetroNinguno0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/4G1/4[No provisto] Sin manómetroNinguno0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetroNinguno0,05 a 0,30 MPa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Con manómetroSoporte (tuercas de panel incluidas) + manómetro0,05 a 0,30 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Dirección del flujo De izquierda a derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico