(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador con manómetro incorporado ARG20/30/40

Regulador con manómetro incorporado ARG20/30/40
  • Descuento por volumen

El regulador con manómetro incorporado ARG20/30/40 permite la instalación y la extracción con un toque de la cubierta del manómetro.
[Características]
· Visibilidad mejorada del manómetro en varias ubicaciones de montaje.
· El ángulo de montaje del manómetro se puede seleccionar de acuerdo con la dirección de la tubería.
· Mecanismo antirrotación de manómetro.
· Corte de panel para manómetro no es necesario.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ARG20-F01G1H
ARG20-F01G1H-X406
ARG30-02G1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/820Con nueces0.05 a 0.85 MPaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

G1/8G1/820Con nueces0.05 a 0.4 MPaAjuste y medidor de presión full span 0.4 MPa especificación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Rc1/4Rc1/430Ninguno0.05 a 0.85 MPaNinguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Especificaciones a medida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Dirección del flujo De izquierda a derecha Manómetro Manómetro incorporado
Unidad de presión Placa de características y unidades de manómetro: MPa Ángulo de montaje del manómetro incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico