(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Regulador SMC (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B.
[Características]
· Las especificaciones con función de reflujo cuentan con un mecanismo incorporado para evacuar de manera rápida la presión de aire en el lado de salida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AR60-N10-Z-B
Número de Parte |
---|
AR60-N10-Z-B |
Cargando…
Regulador, válvula de aumento de presión | Regulador | Tipo de regulador | Estándar | A | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Fluido Aplicable | Aire | Dirección del flujo | De izquierda a derecha |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR60-N10-Z-B de la serie Regulador (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B.
Número de Parte |
---|
AR20-02BG-B |
AR20-N02-Z-B |
AR20-N02BG-Z-B |
AR60-N10BG-Z-B |
AR60-N10G-Z-B |
AR60K-N10-Z-B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente