(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B (Números de pieza)

Regulador (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Regulador SMC (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B.
[Características]
· Las especificaciones con función de reflujo cuentan con un mecanismo incorporado para evacuar de manera rápida la presión de aire en el lado de salida.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AR60-N10G-Z-B

Número de Parte
AR60-N10G-Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanismo de escape (purga de aire) Función de flujo inverso (alivio) Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Dirección / posición del mango
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Incluido] AlivioNinguno[NPT] NPT1[NPT] NPT1[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)60Ninguno0.05 a 0.85 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiManejar hacia abajo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Dirección del flujo De izquierda a derecha

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR60-N10G-Z-B de la serie Regulador (con función de reflujo) Serie AR20 (K) -B a AR60 (K) -B.

Products like this...

Número de Parte
AR20-02B-B
AR20-02BE-B
AR20-02BG-B
AR20-N02-Z-B
AR20-N02BG-Z-B
AR60K-N10-Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanismo de escape (purga de aire) Función de flujo inverso (alivio) Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión Dirección / posición del mango
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] AlivioNingunoRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin manómetro20Con soporte0.05 a 0.85 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] AlivioNingunoRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite)20Con soporte0.05 a 0.85 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Incluido] AlivioNingunoRc1/4Rc1/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Con soporte0.05 a 0.85 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPaManejar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] AlivioNinguno[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[No provisto] Sin manómetro20Ninguno0.05 a 0.85 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiManejar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] AlivioNinguno[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Con soporte0.05 a 0.85 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiManejar hacia abajo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Incluido] Alivio[Incluido] Presencia[NPT] NPT1[NPT] NPT1[No provisto] Sin manómetro60Ninguno0.05 a 0.85 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psiManejar hacia abajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico