(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Regulador SMC AR10-A a AR40-A.
[Características]
· Regulador ahorrador de energía.
· Cantidad de caída de presión: Mejorado hasta en un 50%.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AR10-M5B-A
Número de Parte |
---|
AR10-M5B-A |
Cargando…
Regulador, válvula de aumento de presión | Regulador | Tipo de regulador | Estándar | A | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Fluido Aplicable | Aire | Mecanismo de escape (purga de aire) | Alivio |
Función de flujo inverso (alivio) | Ninguno | Especificaciones a medida | Ninguno | Dirección / posición del mango | Manejar hacia abajo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR10-M5B-A de la serie Regulador AR10-A a AR40-A.
Número de Parte |
---|
AR10-M5-A |
AR10-M5-Z-A |
AR10-M5BG-1-A |
AR10-M5BG-A |
AR10-M5BG-Z-A |
AR10-M5G-A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente