(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, diámetro interior: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, diámetro interior: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Descuento por volumen

Mini serie de cilindros de aire compactos de montaje libre.
[Características]
· Sin imán: acortado hasta aproximadamente un 64%, volumen reducido hasta aproximadamente un 70%. (En comparación con el mismo cilindro CU de doble efecto del fabricante sin imán).
· Con imán: acortado hasta aproximadamente un 20%, volumen reducido hasta aproximadamente un 45%. (En comparación con el mismo cilindro CQS de doble efecto del fabricante con imán).
· Con cambio automático.
· Permite la instalación desde 4 direcciones.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte
CDUJB6-4D
CDUJB6-6DM
CDUJB10-15DM
CUJB10-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Forma de punta de varilla
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

640.15~0.7Imán incorporadoRosca hembra roscada (sin rosca para ø4)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

660.15~0.7Imán incorporadoExtremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10150.1~0.7Imán incorporadoExtremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1040.1~0.7Sin imán incorporadoRosca hembra roscada (sin rosca para ø4)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70
Amortiguar Ninguno Tipo de soporte de montaje Básico (tipo agujero pasante)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico