(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, varilla no giratoria, doble efecto: varilla simple serie CUK

Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, varilla no giratoria, doble efecto: varilla simple serie CUK
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDUK6-50D
CDUK6-60D
CDUK10-40D
CDUK10-50D-XC34
CDUK10-60D
CDUK16-50D
CDUK16-60D
CDUK20-60D
CDUK20-100D
CDUK25-75D-XC19
CDUK25-90D
CDUK25-100D
CDUK32-100D
CUK16-50D
CUK20-60D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10$1040$40-10~ 70$-10~ 70~0.15~ 0.7$0.15~ 0.7~M5 × 0.8NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16$1650$50-10~ 70$-10~ 70~0.1~ 0.7$0.1~ 0.7~M5 × 0.8NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7-Carrera intermedia (compatible con espaciador de 5 mm)Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7-NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7-NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7Rc 1/8NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----NingunoSin imán
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma Interruptores automáticos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico