(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, doble efecto: varilla simple serie CU (Números de pieza)

Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, doble efecto: varilla simple serie CU
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CU16-55D-XC19

Número de Parte
CU16-55D-XC19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla16550.06~0.7-Sin cambio automáticoN/AN/AN/ACarrera intermedia (Tipo espaciador)Sin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CU16-55D-XC19 de la serie Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, doble efecto: varilla simple serie CU.

Products like this...

Número de Parte
CDU10-40D
CDU10-50D
CDU16-40D
CDU16-60D
CDU20-100D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales10400.06~0.7M5 × 0.8Ninguno---NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales10500.06~0.7M5 × 0.8Ninguno---NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16400.06~0.7M5 × 0.8Ninguno---NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16600.06~0.7M5 × 0.8Ninguno---NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales201000.05~0.7M5 × 0.8Ninguno---NingunoImán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico