(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de montaje libre Serie CUK, tipo varilla no giratoria, acción única, retorno / extensión por resorte

Cilindro de montaje libre Serie CUK, tipo varilla no giratoria, acción única, retorno / extensión por resorte
  • Descuento por volumen

Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
· Con cambio automático.

PDF

Número de Parte
CDUK6-10S
CDUK6-10T
CDUK6-15S
CDUK10-10S
CDUK10-10S-M9BLS
CDUK10-10T
CDUK10-15S
CDUK10-15S-XC34
CDUK10-15T
CDUK16-10S
CDUK16-10S-XC34
CDUK16-15S
CDUK16-15S-XC34
CDUK20-5S
CDUK20-15S
CDUK32-5T
CUK6-10S
CUK6-10S-XC34
CUK6-15S-XC34
CUK10-10S
CUK10-15S
CUK16-10S-XC34
CUK16-15S
CUK16-15S-XC34
CUK20-10S-XC34
CUK20-15S-XC34
CUK20-15T-XC34
CUK25-15T-XC34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)6$610$10-10~ 70$-10~ 70~0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)6$615$15-10~ 70$-10~ 70~0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)10$1010$10-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.18~0.7M5 × 0.8M9B31 piezaNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)10$1010$10-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)10$1015$15-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)10$1015$15-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)16$1610$10-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---0.16~0.7Rc 1/8Ninguno--NingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De simple efecto (extruido)6$610$10-10~ 70$-10~ 70~0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)6$610$10-10~ 70$-10~ 70~0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)6$615$15-10~ 70$-10~ 70~0.23~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)10$1010$10-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)10$1015$15-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)16$1610$10-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)16$1615$15-10~ 70$-10~ 70~0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--NingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.18~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)20$2010$10-10~ 70$-10~ 70~0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De simple efecto (extruido)---0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)20$2015$15-10~ 70$-10~ 70~0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)---0.16~0.7M5 × 0.8Ninguno--Placa no giratoria con tornillo de montaje de la pieza de trabajo (sin parte extendida en el extremo de la barra)Sin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Cilindro de placa Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Amortiguar Tope de goma en ambos extremos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico