(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, doble efecto, de doble varilla serie CUW

Cilindro de montaje libre, doble efecto, de doble varilla serie CUW
  • Descuento por volumen

Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo varilla doble.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
· Con cambio automático.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDUW6-5D-M9BS
CDUW6-10D
CDUW6-20D
CDUW6-20D-A93L
CDUW10-10D
CDUW10-15D
CDUW10-20D
CDUW10-25D
CDUW10-25D-M9BL
CDUW10-30D
CDUW16-5D
CDUW16-10D
CDUW16-15D
CDUW16-15D-M9BL
CDUW16-20D
CDUW16-20D-M9BL
CDUW16-25D-M9BVL
CDUW16-30D
CDUW20-10D
CDUW20-20D
CDUW25-20D
CDUW32-50D
CUW10-5D
CUW10-10D
CUW20-10D
CUW20-30D
CUW20-50D
CUW25-10D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

65-10~600.15~0.7M5 × 0.8M9B0.51 piezaImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

610-10~700.15~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8A9332 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1010-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1020-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1025-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8M9B32 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1030-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1615-10~600.1~0.7M5 × 0.8M9B32 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1620-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8M9B32 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1625-10~600.1~0.7M5 × 0.8M9BV32 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1630-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2010-10~700.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2020-10~700.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2520-10~700.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3250-10~700.08~0.7Rc 1/8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

105-10~700.1~0.7M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~0.7M5 × 0.8Ninguno--Sin imán
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Unidad de bloqueo imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico