(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø12, ø16, ø20 (Números de pieza)

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø12, ø16, ø20
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Estructura miniatura.
· Concentra el cableado y las tuberías en un lado.
· Con barreno para montaje.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDUJB20-15D

Número de Parte
CDUJB20-15D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Forma de punta de varilla Unidad de bloqueo imán Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloque2015-10~700.05~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/AExtremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDUJB20-15D de la serie Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø12, ø16, ø20.

Products like this...

Número de Parte
CDUJB12-30D
CDUJB12-5D
CDUJB16-10D
CDUJB20-20D
CDUJS12-10D
CUJB20-10D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Forma de punta de varilla Unidad de bloqueo imán Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloque1230-10~700.07~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/AExtremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Cilindro de placa125-10~700.07~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Cilindro de placa1610-10~700.07~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Cilindro de placa----Ninguno---Extremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloque1210-10~700.07~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/AExtremo de varilla hembraImán incorporadoMontaje axial
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloque2010-10~700.05~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/AExtremo de varilla hembraSin imánMontaje lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico