(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Estructura miniatura.
· Concentra el cableado y las tuberías en un lado.
· Permite la instalación desde 4 direcciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDUJB10-6S
Número de Parte |
---|
CDUJB10-6S |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operación(℃) | -10::70 | Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Amortiguar | Ninguno | Tipo de soporte de montaje | Básico (tipo agujero pasante) | Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDUJB10-6S de la serie Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø4, ø6, ø8, ø10.
Número de Parte |
---|
CDUJB10-20D |
CDUJB10-20DM |
CDUJB10-4D |
CDUJB6-10D |
CDUJB6-10DM |
CDUJB6-15DM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente