(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø4, ø6, ø8, ø10 (Números de pieza)

Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø4, ø6, ø8, ø10
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Estructura miniatura.
· Concentra el cableado y las tuberías en un lado.
· Permite la instalación desde 4 direcciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CUJB10-10DM

Número de Parte
CUJB10-10DM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Forma de punta de varilla Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Forma de bloque10100.1~0.7Sin cambio automáticoN/AN/AN/AExtremo de varilla machoSin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Temperatura de operación(℃) -10::70 Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Amortiguar Ninguno Tipo de soporte de montaje Básico (tipo agujero pasante) Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CUJB10-10DM de la serie Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø4, ø6, ø8, ø10.

Products like this...

Número de Parte
CDUJB10-20D
CDUJB10-20DM
CDUJB10-4D
CUJB10-15D
CUJB10-15DM
CUJB10-20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Forma de punta de varilla Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa10200.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa10200.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla machoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa1040.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa10150.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa10150.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla machoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa10200.1~0.7Ninguno---Extremo de varilla hembraSin imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico