(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Mayor libertad de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra.
· Un cilindro con una varilla hexagonal que impide la rotación
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDJ2RKA16-15Z-B |
CDJ2RKA16-30Z-B |
CDJ2RKA16-45Z-B |
CDJ2RKA16-60Z-B |
CDJ2RKA16-80Z-B |
CDJ2RKA16-100Z-B |
CDJ2RKA16-150Z-A93Z-B |
CDJ2RKA16-175Z-A93Z-B |
CDJ2RKA16-200Z-B |
CJ2RKA10-150Z |
CJ2RKA16-30Z |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Con función de retención de varilla | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Amortiguador de goma | Posición del puerto de la cubierta del cabezal | 90 ° al eje |
Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte | Tipo de soporte de montaje | Tipo de montaje base | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente