(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo montaje directo: Doble efecto, varilla simple serie CJ2R

Cilindro de aire, tipo montaje directo: Doble efecto, varilla simple serie CJ2R
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Mayor libertad de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de varilla.
· Se puede montar directamente con una cubierta de varilla cuadrada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte
CDJ2RA10-15RZ-B
CDJ2RA16-75Z-B
CDJ2RA16-100Z-M9BV-B
CDJ2RA16-100Z-M9NL-B
CDJ2RA16-125Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Posición del puerto de la cubierta del cabezal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

----Ninguno--Dirección axial
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1675-10~700.06~0.7Ninguno--90 ° al eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

16100-0.06~0.7M9BV0.52 piezas90 ° al eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

16100-0.06~0.7M9N32 piezas90 ° al eje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Ninguno--90 ° al eje

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma Tipo de montaje de interruptor automático Montaje de la banda
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Tipo de soporte de montaje Tipo de montaje base Especificaciones a medida Ninguno
Unidad de bloqueo imán Imán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico