(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire con controlador de velocidad incorporado: doble acción, varilla simple / serie CJ2Z

Cilindro de aire con controlador de velocidad incorporado: doble acción, varilla simple / serie CJ2Z
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Caracteristicas]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el jefe también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
· Tipo que ahorra espacio con controlador de velocidad incorporado

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
CDJ2ZB10-45Z-M9BL-B
CJ2ZB10-15Z
CJ2ZD16-45Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M9B32 piezasMontaje de la bandaTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ninguno---Tipo básicoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Ninguno---Tipo de horquilla en forma de USin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma Posición del puerto de la cubierta del cabezal 90 ° al eje
Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico