(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Caracteristicas]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el jefe también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del indicador LED.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
· Un cilindro con una varilla hexagonal que impide la rotación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDJ2KB16-30SRZ-B
Número de Parte |
---|
CDJ2KB16-30SRZ-B |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Con función de retención de varilla |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Amortiguar | Tope de goma (estándar) | Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ2KB16-30SRZ-B de la serie Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CJ2K.
Número de Parte |
---|
CDJ2KB10-30TZ-B |
CDJ2KB10-45SZ-A |
CDJ2KB10-45SZ-B |
CDJ2KB16-30SZ-A |
CDJ2KB16-30SZ-B |
CDJ2KB16-30TZ-B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente