(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJ2B6-30SRZ
Número de Parte |
---|
CJ2B6-30SRZ |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Amortiguador de goma |
Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte | Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJ2B6-30SRZ de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2.
Número de Parte |
---|
CDJ2B10-15SZ-B |
CDJ2B10-15TZ-B |
CDJ2B10-18TZ-B |
CJ2B6-45SRZ |
CJ2B6-60SZ |
CJ2D10-25TZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente