(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte
CJ2B6-25Z
CJ2B10-10Z
CJ2B10-15Z
CJ2B10-20Z
CJ2B10-25Z
CJ2B10-30Z
CJ2B10-40Z
CJ2B10-45Z
CJ2B10-51Z
CJ2B10-65Z
CJ2B10-75Z
CJ2B10-100Z
CJ2B10-150Z
CJ2B16-10Z
CJ2B16-15Z
CJ2B16-20Z
CJ2B16-23Z
CJ2B16-25Z
CJ2B16-45Z
CJ2B16-50Z
CJ2B16-58Z
CJ2B16-60Z
CJ2B16-75Z
CJ2B16-85Z
CJ2B16-90Z
CJ2B16-100Z
CJ2B16-125Z
CJ2B16-175Z
CJ2B16-200Z
CJ2B16-210Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales625-10~700.12~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1015-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1025-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1030-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1045-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-51--Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1065-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1075-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1610-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1615-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1620-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1623-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1625-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1645-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1650-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-58--Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1660-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1675-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1685-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16100-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16125-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales16210-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno---90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoSin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico