(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDJ2L16-45RZ-A

Número de Parte
CDJ2L16-45RZ-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1645-10~700.06~ 1Amortiguador de gomaNingunoN/AN/AMontaje en carrilDirección axialSin soporteSin soporteTipo de pie únicoNingunoImán incorporado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ2L16-45RZ-A de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2.

Products like this...

Número de Parte
CDJ2B10-100RZ-B
CDJ2B10-100Z-B
CDJ2B10-10Z-B
CDJ2L16-45RZ-B
CDJ2L16-45Z-B
CDJ2L16-45Z-C73L-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales10100-10~700.06~ 1Amortiguador de gomaNingunoN/AN/AMontaje de la bandaDirección axialSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Varillas individuales10100-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno--Montaje de la banda90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1010-10~700.06~0.7Amortiguador de gomaNinguno--Montaje de la banda90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo básicoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno--Montaje de la bandaDirección axialSin soporteSin soporteTipo de pie únicoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaNinguno--Montaje de la banda90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo de pie únicoNingunoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Amortiguador de gomaC7332 piezasMontaje de la banda90 ° al ejeSin soporteSin soporteTipo de pie únicoNingunoImán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico